Eigenschaften
Ausfuehrung | Stecker, 6 mm², 500 V, 30 A, Polzahl: 1, dunkelbeige |
Best.-Nr. | 3002390000 |
Art | APG 6 R RD |
GTIN (EAN) | 4099986903289 |
VPE | 50 Stück |
Tiefe | 51 mm |
Tiefe (inch) | 2,008 inch |
24,3 mm | |
Höhe (inch) | 0,957 inch |
Breite | 8,1 mm |
Breite (inch) | 0,319 inch |
Nettogewicht | 7,755 g |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | dunkelbeige |
Farbe Betätigungselemente | orange |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Montageart | gesteckt |
Offene Seiten | offen |
Abisolierlänge | 12 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Anschlussrichtung | oben |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Klemmbereich, max. | 6 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klingenmaß | 1,0 x 5,5 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A5 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt max (CSA) | 8 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 22 AWG |
Spannung Gr B (CSA) | 300 V |
Spannung Gr C (CSA) | 300 V |
Spannung Gr D (CSA) | 600 V |
Strom Gr B (CSA) | 29 A |
Strom Gr C (CSA) | 29 A |
Strom Gr D (CSA) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-80099474 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
Normen | In Anlehnung an IEC 60947-7-1 |
Polzahl | 1 |
Bemessungsquerschnitt | 6 mm² |
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsspannung DC | 500 V |
Nennstrom | 30 A |
Strom bei max. Leiter | 3 A |
Normen | In Anlehnung an IEC 60947-7-1 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 1,31 mW |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |
Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 8 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 22 AWG |
Leitergr. Field wiring max (cURus) | 8 AWG |
Leitergr. Field wiring min (cURus) | 22 AWG |
Spannung Gr B (cURus) | 600 V |
Spannung Gr C (cURus) | 600 V |
Spannung Gr D (cURus) | 600 V |
Strom Gr B (cURus) | 37 A |
Strom Gr C (cURus) | 37 A |
Strom Gr D (cURus) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320658) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
Zulassungen |   |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
-
-
-
Art.-Nr.:2448860000VPE:500 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1856740000VPE:800 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
ReihenklemmenApplikationsprogrammMesswandlerverdrahtungTTB rangeZubehörPlugsAccessoriesStrain reliefs
ReihenklemmenApplikationsprogrammMesswandlerverdrahtungTTB rangeZubehörPlugsAccessoriesLocking elements
MarkiererKlemmenmarkiererMultiMarkDekafixDEK 5/8
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardDekafixDEK 5/8Neutral
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:3002280000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:3002320000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:3002340000VPE:50 Stück
Erdungsklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, grün / gelb
-
Art.-Nr.:3002330000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:3002290000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:3002300000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
ReihenklemmenUniversalprogrammPUSH IN-TechnologieA-ReiheSteckbare Reihenklemmen1 Stock6 mm²