속성
버전 | 6mm², 400mm² |
주문 번호 | 2853270000 |
유형 | APG 80 |
GTIN(EAN) | 4064675477020 |
수량 | 1 items |
깊이 | 75 mm |
깊이 (인치) | 2.953 inch |
높이 | 330 mm |
높이 (인치) | 12.992 inch |
너비 | 390 mm |
폭 (인치) | 15.354 inch |
순중량 | 8,360 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
작동 전압 | 18 V |
프레스 힘 |
|
압착 범위, 최대 | 400 mm² |
압착 범위, 최소 | 6 mm² |
드라이브 | 배터리 작동 유압 시스템 |
편차 | 37 mm |
사용자 문서 | [Manual_APG 80_multiple language](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314411) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ETIM 10.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 36-63-06-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |
ROHS | 준수 |
액세서리
공구압착 공구... 관형(EN 13600), 압축(DIN 46235) 및 크림프(DIN 46234) 케이블 러그용유압식 및 전기유압식 공구(최대 400mm²)압착 인서트APG 80 / HPG 80 인서트... 와이어 종단 페룰용
공구압착 공구... 관형(EN 13600), 압축(DIN 46235) 및 크림프(DIN 46234) 케이블 러그용유압식 및 전기유압식 공구(최대 400mm²)압착 인서트APG 80 / HPG 80 인서트... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)
공구압착 공구... 관형(EN 13600), 압축(DIN 46235) 및 크림프(DIN 46234) 케이블 러그용유압식 및 전기유압식 공구(최대 400mm²)압착 인서트APG 80 / HPG 80 인서트... 케이블 러그용(DIN 46234 규격)