Vlastnosti
Verze | PE svorka, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, zelená / žlutá |
Číslo objednávky | 2675800000 |
Typ | APGTB 1.5 2T PE 4C/2 DL |
GTIN (EAN) | 4050118716443 |
Množství | 50 ks |
Hloubka | 45 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,772 inch |
Hloubka včerně DIN lišty | 46 mm |
Výška | 84,5 mm |
Výška (v palcích) | 3,327 inch |
Šířka | 3,5 mm |
Šířka (v palcích) | 0,138 inch |
Čistá hmotnost | 12,24 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Wemid |
Barevný | zelená / žlutá |
Barva provozních prvků | Oranžová |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Č. osvědčení (ATEX) | TUEV16ATEX7940U |
Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTUR16.0046U |
Max. napětí (ATEX) | 500 V |
Proud (ATEX) | 10.5 A |
Průřez vodiče max. (ATEX) | 1.5 mm² |
Max. napětí (IECEX) | 500 V |
Proud (IECEX) | 10.5 A |
Průřez vodiče max. (IECEX) | 1.5 mm² |
Nutná koncová deska | Ano |
Počet úrovní | 2 |
Počet svěrných bodů na úroveň | 2 |
Počet pólů na řadu | 1 |
Úrovně propojené interně | Ano |
PE připojení | Ano |
Lišta | TS 35 |
N-funkce | Ne |
PE funkce | Ano |
Funkce PEN | Ne |
Otevřené strany | pravá |
Příchytka | Ano |
Typ montáže | TS 35 |
Typ upevnění | clip-in |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
Typ připojení, další připojení | lze zapojit |
Délka odizolování | 8 mm |
Měřidlo podle IEC 60947-1 | A1 |
Počet připojení | 4 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 1,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 1,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 1,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 1,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0,5 mm² |
Směr připojení | vrchol |
Typ připojení | PUSH IN |
Typ připojení 2 | lze zapojit |
Upínací rozsah, max. | 1,5 mm² |
Upínací rozsah, min. | 0,14 mm² |
Velikost nože | 0,4 x 2,0 mm |
Lišta | TS 35 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
Standardy | V souladu s normou IEC 60947-7-2 |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovité napětí k sousední svorce | 500 V |
Jmenovité DC napětí | 500 V |
Jmenovitý proud | 17,5 A |
Standardy | V souladu s normou IEC 60947-7-2 |
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,56 W |
Kategorie rázového napětí | III |
Závažnost znečištění | 3 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_105823)
[DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153853) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284541) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205836) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2675800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2675800000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2675800000&norm=0) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
Schválení | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |