APGTB 1.5 PE 4C/2 DL

Ten produkt będzie wkrótce niedostępny.

Ostatnia data zamówienia: /Date(1809036000000)/

Produkt alternatywny: 2482240000

Wtykowa listwa rzędowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, zielony / żółty

Nr. produktu 2675760000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cURus)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Głębokość wraz z szyną DIN
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Temperatury

Temperatura magazynowania
Temperatura otoczenia
długotrwała temperatura użytkowa, min.
długotrwała temperatura użytkowa, maks.

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Ślad węglowy produktu

dane tworzywa

Materiał podstawowy
Barwny
kolor elementów uruchamiających
Klasa palności wg UL 94

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX)
Nr certyfikatu (IECEX)
Napięcie maks. (ATEX)
Prąd (ATEX)
Maks. przekrój przewodu (ATEX)
Napięcie maks. (IECEX)
Prąd (IECEX)
Maks. przekrój przewodu (IECEX)

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane
Przyłącze PE
Szyna montażowa
Funkcja PE

dalsze dane techniczne

otwarte strony
rodzaj montażu
wersja przetestowana pod kątem eksplozji

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania
kierunek podłączenia
liczba przyłączeń
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
Rodzaj przyłącza
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1
Wielkość ostrza
Zakres zaciskania, maks.
Zakres zaciskania, min.

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA)
Min. przekrój przewodu (CSA)
Napięcie rozm. B (CSA)
Napięcie rozm. C (CSA)
Napięcie rozm. D (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)

Informacje ogólne

przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
Szyna montażowa

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy
Napięcie znamionowe
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego
Znamionowe napięcie stałe
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
Znamionowe napięcie udarowe
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
Kategoria przepięciowa
Stopień zanieczyszczenia

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus)
Napięcie rozm. C (cURus)
Napięcie rozm. D (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus)
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus)
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0