Свойства
Версия | Серия A, Концевая пластина |
Заказ № | 2668890000 |
Тип | APP ITB 16 BB 2C/NDT BL |
GTIN (EAN) | 4064675266297 |
Кол. | 20 Штука |
Масса нетто | 5,13 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | синий |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
с фиксатором | Да |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253728) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2668890000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2668890000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Соответствовать |