Свойства
Версия | Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32 |
Заказ № | 0222760001 |
Тип | ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H- |
GTIN (EAN) | 4032248730926 |
Кол. | 100 Штука |
Глубина | 43 mm |
Глубина (дюймов) | 1,693 inch |
Высота | 58 mm |
Высота (в дюймах) | 2,283 inch |
Ширина | 8,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,319 inch |
Масса нетто | 12,85 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | PA 66 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
Исполнение |
Винтовое соединение
Предохранитель - плавкая вставка с одной стороны открыт |
Количество независимых точек подключения | 2 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Нет |
Рейка |
TS 35
TS 32 |
Вид монтажа | зафиксированный |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm² |
Количество соединений | 2 |
Направление соединения | боковая |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Рейка |
TS 35
TS 32 |
Расчетное сечение | 4 mm² |
Номинальное напряжение | 60 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 60 V |
Номинальный ток | 6,3 A |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Сведения об изделии | Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |