속성
버전 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 40, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², 박스 |
주문 번호 | 2558520000 |
유형 | B2CF 3.50/40/180F SN OR BX |
GTIN(EAN) | 4050118610901 |
수량 | 24 items |
제품 데이터 |
IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16 |
패키징 | 박스 |
깊이 | 26.25 mm |
깊이 (인치) | 1.033 inch |
높이 | 15.2 mm |
높이 (인치) | 0.598 inch |
너비 | 77 mm |
폭 (인치) | 3.031 inch |
순중량 | 27.068 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
제품군 | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 B2C/S2C 3.50 - 2층 |
결선 유형 | 필드 결선 |
와이어 결선 방식 | 액추에이터 탑재 PUSH IN |
피치(mm)(P) | 3.5 mm |
피치(인치)(P) | 0.138 " |
도체 아웃렛 방향 | 180° |
극 수 | 40 |
L1(mm) | 66.5 mm |
L1(인치) | 2.622 " |
행 수 | 1 |
핀 시리즈 수량 | 2 |
정격 단면적 | 15 mm² |
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전 |
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP20 플러그드 |
보호 등급 |
IP20
완전하게 마운트된 경우 |
코딩 가능 | 예 |
탈피 길이 | 10 mm |
스크류드라이버 블레이드 | 0.4 x 2.5 |
스크류드라이버 블레이드 표준 | DIN 5264 |
플러그 주기 | 25 |
플러깅 힘/폴, 최대 | 3.5 N |
당기는 힘 / 폴, 최대 | 3.5 N |
조임 토크 |
|
절연재 | PA 66 GF 30 |
컬러 코드 | 주황색 |
컬러 차트(유사) | RAL 2000과 유사 |
절연재 그룹 | II |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 600 |
절연 강도 | ≥ 108 Ω |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | 주석 도금 |
플러그 접점의 레이어 구조 | 2...5 µm Sn 용융 납땜처리 |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
작동 온도, 최소 | -50 °C |
작동 온도, 최대 | 120 °C |
온도 범위, 설치, 최소 | -40 °C |
온도 범위, 설치, 최대 | 120 °C |
클램프 범위, 최소 | 0.14 mm² |
클램프 범위, 최대 | 1.5 mm² |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 30 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 16 |
단선, 최소 H05(07) V-U | 0.14 mm² |
단선, 최대 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
연선, 최소 H05(07) V-K | 0.14 mm² |
연선, 최대 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.14 mm² |
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 1 mm² |
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최소 | 0.14 mm² |
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대 | 1.5 mm² |
클램프형 도체 |
|
참조 텍스트 |
플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다
페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다. |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 13.4 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 10 A |
정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 12 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 9 A |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 320 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 160 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 160 V |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 2.5 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 2.5 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 2.5 kV |
단시간 내전류 저항 | 3 x 1s, 80 A |
정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 50 V |
정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 9.5 A |
정격 전류(사용 그룹 C / CSA) | 9.5 A |
정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 9.5 A |
와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 30 |
와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 16 |
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059) | 50 V |
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 9.5 A |
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059) | 9.5 A |
정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 9.5 A |
와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 30 |
와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 16 |
패키징 | 박스 |
VPE 길이 | 338 mm |
VPE 폭 | 130 mm |
VPE 높이 | 33 mm |
테스트: 표시 내구성 |
|
테스트: 접속 오류(비호환성) |
|
테스트: 클램프 사용 가능한 단면 |
|
컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트 |
|
풀아웃 테스트 |
|
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
참고 사항 |
|
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274581) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2558520000) |
제품 변경 통지 |
[20210721 Technical change Redesign B2CF 3.50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225467)
[20210721 Technische Änderung Redesign zu B2CF 3.50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225468) [20220530 Change of packaging OMNIMATE® Signal B2CF 3.50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_261001) [20220530 Verpackungsänderung OMNIMATE® Signal B2CF 3.50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_261002) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ROHS | 준수 |