Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia |
Nr zam. | 1235870000 |
Typ | BCF 3.81/11/180ZE SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118020595 |
Ilość | 50 szt. |
parametry produktu |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16 |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 34,6 mm |
Głębokość (cale) | 1,362 inch |
Wysokość | 9,3 mm |
Wysokość (cale) | 0,366 inch |
Szerokość | 42 mm |
Szerokość (cale) | 1,654 inch |
Masa netto | 9,35 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze pola |
Metoda wykonywania złącz | PUSH IN z aktuatorem |
Raster w mm (P) | 3,81 mm |
Raster w calach (P) | 0,15 " |
Kierunek odejścia przewodu | 180° |
Liczba biegunów | 11 |
L1 in mm | 38,1 mm |
L1 w calach | 1,5 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
Przekrój pomiarowy | 1 mm² |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | ≤5 mΩ |
element kodowany | Tak |
Długość odizolowania | 9 mm |
końcówka wkrętaka | 0,4 x 2,5 |
końcówka wkrętaka norma | DIN 5264 |
Cykle wpinania | 25 |
Siła wtykania/biegun, maks. | 8 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 7 N |
Materiał izolacyjny | PA 66 GF 30 |
Barwny | pomarańczowy |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 2000 |
grupa materiałów izolacyjnych | II |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 550 |
Wytrzymałość izolacji | ≥ 108 Ω |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | stop miedzi |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa wtyku | 4...8 µm Sn |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 120 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -25 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 120 °C |
Zakres zaciskania, min. | 0,14 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 1,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 16 |
jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,14 mm² |
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,14 mm² |
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 1 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 1,5 mm² |
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm |
Zaciskany przewód |
|
Tekst referencyjny |
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego. |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 17,5 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 17,5 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 17,5 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 16,3 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 160 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 160 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 2,5 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 2,5 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 2,5 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 76 A |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 50 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 11 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) | 11 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 11 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 16 |
Instytut (cURus) | CURUS |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 10 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 16 |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 331 mm |
Szerokość VPE | 141 mm |
Wysokość VPE | 51 mm |
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany) |
|
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68371)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68375) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99125) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1235870000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1235870000) |
Dokumentacja użytkownika | [BPZL_PUSH_IN_Connectors_BCF_3_81_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35327) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |