特性
版本 | PCB 接插件, 反向插座, 反向焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.81 mm, 回路数: 7, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
订货号 | 1029320000 |
类型 | BCL-SMT 3.81/07/180LFI 1.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248758616 |
数量 | 50 PC |
产品数据 |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A |
包装 | 盒装 |
净重 | 3.013 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 |
联接类型 | 板联接 |
安装在印刷线路板上 | THT/THR 焊接联接 |
间距 P(单位:mm) | 3.81 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.15 " |
出线方向 | 180° |
回路数 | 7 |
每回路的焊脚数目 | 2 |
焊脚长度 (l) | 1.5 mm |
焊针长度公差 | 0 / -0,02 mm |
焊针规格 | d = 0.8 mm |
焊针规格 = d tolerance | +0,05 / -0,05 mm |
焊接孔直径 (D) | 1.2 mm |
焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm |
焊盘外直径 | 1.9 mm |
基板开孔直径 | 1.6 mm |
L1(mm) | 22.86 mm |
L1(inch) | 0.9 " |
层数 | 1 |
插针排数 | 1 |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入 |
通道电阻 | ≤5 mΩ |
可编码 | 是 |
插拔力 / 回路,最大 | 9.5 N |
拉力 / 回路,最大 | 6 N |
拧紧扭矩 |
|
绝缘材料 | LCP GF |
颜色编码 | 黑色 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
绝缘材料组 | IIIa |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
焊接连接的焊层结构 | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn 亚光 |
插头触点叠层结构 | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn 亚光 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作温度 | -50 °C |
最高操作温度 | 120 °C |
最小安装温度 | -25 °C |
最大安装温度范围 | 120 °C |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 15.4 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 17.5 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 13.8 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 320 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 160 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 160 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 2.5 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 2.5 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 2.5 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 76 A |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V |
额定电压 (使用组 C / CSA) | 50 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 11 A |
额定电流 (使用组 C / CSA) | 11 A |
机构 | CURUS |
cURus 证书号 | E60693 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 10 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 146 mm |
VPE 宽度 | 116 mm |
VPE 高度 | 24 mm |
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 图示中P = 间距 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 根据 IEC 61984,OMNIMATE 接插件是无断电能力 (COC) 的接插件。在指定使用期间,接插件不得在带电或负载下接合或脱离 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59739) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1029320000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
白皮书 - 表面安装技术 | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
认证 | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](LINK/UL_search.html) |
cURus 证书号 | E60693 |