Caratteristiche
Versione | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box |
N. d’ordine | 1940190000 |
Tipo | BCZ 3.81/02/270 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248656646 |
CPZ | 50 Pezzo |
Parametri prodotto |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 |
Imballaggio | Box |
Profondità | 19,1 mm |
Profondità (pollici) | 0,752 inch |
Posizione verticale | 10,5 mm |
Altezza (pollici) | 0,413 inch |
Larghezza | 7,62 mm |
Larghezza (pollici) | 0,3 inch |
Peso netto | 1,84 g |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61 |
Famiglia prodotti | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81 |
Tipo di collegamento | Collegamento al campo |
Tecnica di collegamento cavi | Collegamento a vite |
Passo in mm (P) | 3,81 mm |
Passo in pollici (P) | 0,15 " |
Direzione d'uscita del conduttore | 270° |
Numero di poli | 2 |
L1 in mm | 3,81 mm |
L1 in pollici | 0,15 " |
quantità di file | 1 |
Numero di serie di poli | 1 |
Sezione di dimensionamento | 1 mm² |
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita |
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 innestato / IP 10 non innestato |
Resistenza di passaggio | ≤5 mΩ |
Codificabile | Sì |
Lunghezza di spellatura | 7 mm |
Vite di serraggio | M 2 |
Lama cacciavite | 0,4 x 2,5 |
Lama cacciavite norma | DIN 5264 |
Cicli di inserimento | 25 |
Forza di innesto/polo, max. | 7 N |
Forza d'estrazione/polo, max. | 5 N |
Coppia di serraggio |
|
Materiale isolante | PA 66 GF 30 |
Colori | arancione |
Tabella dei colori (simile) | RAL 2000 |
Gruppo materiali isolanti | II |
Comparative Tracking Index (CTI) | ≥ 550 |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Superficie dei contatti | stagnato |
Struttura a strati del connettore maschio | 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
Temperatura d'esercizio , max. | 120 °C |
Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C |
Campo della temperatura di montaggio, max. | 120 °C |
Campo di sezioni, min. | 0,08 mm² |
Campo di sezioni, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 |
rigido, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
rigido, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Flessibile, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Flessibile, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm² |
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm² |
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm² |
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm |
Conduttore innestabile |
|
Testo di riferimento |
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale. |
Testato secondo lo standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) | 15,9 A |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) | 17,5 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) | 14,1 A |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 320 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 160 V |
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 160 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 2,5 kV |
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 2,5 kV |
Portata transitoria | 3 x 1s mit 76 A |
Istituto (CSA) | CSA |
N° certificato (CSA) | 200039-1121690 |
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) | 300 V |
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) | 50 V |
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) | 8 A |
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) | 8 A |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 |
Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |
Istituto (cURus) | CURUS |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V |
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V |
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 10 A |
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 |
Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |
Imballaggio | Box |
Lunghezza VPE | 95 mm |
Larghezza VPE | 64 mm |
Altezza VPE | 30 mm |
Test: Durabilità delle siglature |
|
Test: Innesto errato (Non intercambiabilità) |
|
Test: Sezione bloccabile |
|
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi |
|
Test di estrazione |
|
Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
Note |
• Altre varianti su richiesta • Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli • Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1 • Terminali con collare isolante DIN 46228/4 • P su disegno = passo • I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione. • In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico • Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65107) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1940190000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1940190000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Controparti
-
N. articolo:1793130000Confezione:198 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1942020000Confezione:198 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
-
N. articolo:1862920000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1863720000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1864050000Confezione:300 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
-
N. articolo:1862460000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1862960000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1793520000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1942840000Confezione:198 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
Prodotti correlati
-
N. articolo:1863670000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1862560000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1793330000Confezione:96 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1942450000Confezione:96 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
-
N. articolo:1863230000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1864070000Confezione:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1864220000Confezione:300 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
-
N. articolo:1863890000Confezione:400 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
-
N. articolo:1862810000Confezione:400 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
-
N. articolo:1863140000Confezione:400 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
-
N. articolo:1793700000Confezione:96 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
-
N. articolo:1943180000Confezione:96 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box