Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик |
Заказ № | 2442370000 |
Тип | BCZ 3.81/03/180LR SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118543520 |
Кол. | 50 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 28,45 mm |
Глубина (дюймов) | 1,12 inch |
Высота | 16,48 mm |
Высота (в дюймах) | 0,649 inch |
Ширина | 22,02 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,867 inch |
Масса нетто | 4,95 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61 |
Серия изделия | OMNIMATE Signal — серия BC/SC 3.81 |
Вид соединения | Полевое соединение |
Метод проводного соединения | Винтовое соединение |
Шаг в мм (P) | 3,81 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,15 " |
Направление вывода кабеля | 180° |
Количество полюсов | 3 |
L1 в мм | 7,62 mm |
L1 в дюймах | 0,3 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Расчетное сечение | 1 mm² |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения |
Вид защиты | IP20 |
Объемное сопротивление | ≤5 mΩ |
Кодируемый | Да |
Длина зачистки изоляции | 7 mm |
Зажимной винт | M 2 |
Лезвие отвертки | 0,4 x 2,5 |
Лезвие отвертки стандартное | DIN 5264 |
Циклы коммутации | 25 |
Усилие вставки на полюс, макс. | 7 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 5 N |
Момент затяжки |
|
Изоляционный материал | PA 66 GF 30 |
Цветовой код | оранжевый |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 |
Группа изоляционного материала | II |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 550 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Структура слоев штепсельного контакта | 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 120 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C |
Диапазон зажима, мин. | 0,08 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 1,5 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0,2 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 1,5 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,2 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 1,5 mm² |
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø | 2,4 мм x 1,5 мм |
Зажимаемый проводник |
|
Текст ссылки |
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 17 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 15,2 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 320 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 160 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 160 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 2,5 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 2,5 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 2,5 kV |
Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 76 A |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 50 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 8 A |
Номинальный ток (группа использования C/CSA) | 8 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 10 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 260 mm |
VPE с | 213 mm |
Высота VPE | 30 mm |
Испытание: Прочность маркировки |
|
Испытание: Незадействование (невзаимозаменяемость) |
|
Испытание: Зажимное поперечное сечение |
|
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов |
|
Испытание на выдергивание |
|
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Дополнительные варианты по запросу • Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1 • Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4 • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68370)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68373) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71974) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2442370000) |
Уведомление об изменении продукта |
[PCN_2017_190_PL30X_BL_381_Lock_Release_lever_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49673)
[PCN_2017_190_PL30X_BL_381_Löseriegel_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49674) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Сертификаты | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |