Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja |
Código | 2442030000 |
Tipo | BCZ 3.81/05/180LRZE SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118543766 |
Cantidad | 50 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 39,75 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,565 inch |
Altura | 17,88 mm |
Altura (pulgadas) | 0,704 inch |
Anchura | 29,64 mm |
Anchura (pulgadas) | 1,167 inch |
Peso neto | 6,22 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61 |
Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81 |
Tipo de conexión | Conexión de campo |
Técnica de conexión de conductores | Conexión brida-tornillo |
Paso en mm (P) | 3,81 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,15 " |
Dirección de salida de conductor | 180° |
Número de polos | 5 |
L1 en mm | 15,24 mm |
L1 en pulgadas | 0,6 " |
Número de series | 1 |
Número de filas de polos | 1 |
Sección nominal | 1 mm² |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado / IP 10 no insertado |
Tipo de protección | IP20 |
Resistencia de paso | ≤5 mΩ |
Codificable | Sí |
Longitud de desaislado | 7 mm |
Tornillo de apriete | M 2 |
Punta de destornillador | 0,4 x 2,5 |
Punta de destornillador normativa | DIN 5264 |
Ciclos de enchufado | 25 |
Fuerza de inserción/polo, máx. | 7 N |
Fuerza de extracción/polo, máx. | 5 N |
Par de apriete |
|
Materiales aislantes | PA 66 GF 30 |
Color | naranja |
Carta de colores (similar) | RAL 2000 |
Grupo de materiales aislantes | II |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 550 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Estructura de capas del contacto del conector | 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C |
Sección de embornado, mín. | 0,08 mm² |
Sección de embornado, máx. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0,2 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 1,5 mm² |
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0,2 mm² |
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 1,5 mm² |
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm |
Conductor embornable |
|
Texto de referencia |
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 17 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 15,2 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 2,5 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2,5 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2,5 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 76 A |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group C / CSA) | 50 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 8 A |
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) | 8 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 |
Instituto (cURus) | CURUS |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 10 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 168 mm |
Anchura VPE | 121 mm |
Altura de VPE | 52 mm |
Prueba: durabilidad de los marcajes |
|
Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable) |
|
Prueba: sección ajustable |
|
Prueba de daños y liberación accidental de conductores |
|
Prueba de extracción |
|
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Dibujo leyenda-08 | Product benefits |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68370)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68373) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71957) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2442030000) |
Notificación de cambio de producto |
[PCN_2017_190_PL30X_BL_381_Lock_Release_lever_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49673)
[PCN_2017_190_PL30X_BL_381_Löseriegel_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49674) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |