Homologaciones
Homologaciones
                                                
                                            ROHS
                                                
                                            UL File Number Search
                                                
                                            Núm. de certificación (cURus)
                                                
                                            Datos generales para pedido
Versión
                                                
                                            Código
                                                
                                            Tipo
                                                
                                            GTIN (EAN)
                                                
                                            Cantidad
                                                
                                            Valores característicos del producto
                                                
                                            Embalaje
                                                
                                            Dimensiones y pesos
Profundidad
                                                
                                            Profundidad (pulgadas)
                                                
                                            Altura
                                                
                                            Altura (pulgadas)
                                                
                                            Anchura
                                                
                                            Anchura (pulgadas)
                                                
                                            Longitud
                                                
                                            Peso neto
                                                
                                            Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
                                                
                                            REACH SVHC
                                                
                                            Parámetros del sistema
Familia del producto
                                                
                                            Tipo de conexión
                                                
                                            Técnica de conexión de conductores
                                                
                                            Paso en mm (P)
                                                
                                            Paso en pulgadas (P)
                                                
                                            Dirección de salida de conductor
                                                
                                            Número de polos
                                                
                                            L1 en mm
                                                
                                            L1 en pulgadas
                                                
                                            Número de series
                                                
                                            Número de filas de polos
                                                
                                            Sección nominal
                                                
                                            Protección contra contacto según DIN VDE 57106
                                                
                                            Tipo de protección
                                                
                                            Resistencia de paso
                                                
                                            Codificable
                                                
                                            Longitud de desaislado
                                                
                                            Punta de destornillador
                                                
                                            Ciclos de enchufado
                                                
                                            Datos del material
Materiales aislantes
                                                
                                            Color
                                                
                                            Carta de colores (similar)
                                                
                                            Grupo de materiales aislantes
                                                
                                            Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
                                                
                                            Grado inflamabilidad según UL 94
                                                
                                            Material de contacto
                                                
                                            Superficie de contacto
                                                
                                            Temperatura de almacenamiento, min.
                                                
                                            Temperatura de almacenamiento, max.
                                                
                                            Temperatura de servicio, min.
                                                
                                            Temperatura de servicio, max.
                                                
                                            Gama de temperatura, montaje, min.
                                                
                                            Gama de temperatura, montaje, max.
                                                
                                            Conductores aptos para conexión
Sección de conexión del conductor AWG, min.
                                                
                                            Sección de conexión del conductor AWG, máx.
                                                
                                            Rígido, mín. H05(07) V-U
                                                
                                            Rígido, máx. H05(07) V-U
                                                
                                            Semirrígido, mín H07V-R
                                                
                                            semirrígido, máx. H07V-R
                                                
                                            Flexible, mín. H05(07) V-K
                                                
                                            Flexible, máx. H05(07) V-K
                                                
                                            con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
                                                
                                            con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
                                                
                                            con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
                                                
                                            con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
                                                
                                            Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
                                                
                                            Texto de referencia
                                                
                                            Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
                                                
                                            Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
                                                
                                            Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
                                                
                                            Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución  II/2
                                                
                                            Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución  III/2
                                                
                                            Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución  III/3
                                                
                                            Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
                                                
                                            Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
                                                
                                            Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución  III/3
                                                
                                            Distancia de fuga, mín.
                                                
                                            Distancia mín.
                                                
                                            Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
                                                
                                            Núm. de certificación (CSA)
                                                
                                            Tensión nominal (Use Group B / CSA)
                                                
                                            Tensión nominal (Use Group C / CSA)
                                                
                                            Tensión nominal (Use group D / CSA)
                                                
                                            Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
                                                
                                            Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
                                                
                                            Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
                                                
                                            Sección de conexión del conductor AWG, mín.
                                                
                                            Sección de conexión del conductor AWG, máx.
                                                
                                            Referencia para valores de homologación
                                                
                                            Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
                                                
                                            Núm. de certificación (cURus)
                                                
                                            Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
                                                
                                            Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
                                                
                                            Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
                                                
                                            Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
                                                
                                            Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
                                                
                                            Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
                                                
                                            Sección de conexión del conductor AWG, mín.
                                                
                                            Sección de conexión del conductor AWG, máx.
                                                
                                            Referencia para valores de homologación
                                                
                                            Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
                                                
                                            Grupo de materiales aislantes
                                                
                                            Materiales aislantes
                                                
                                            Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
                                                
                                            Datos generales
Carta de colores (similar)
                                                
                                            Color
                                                
                                            Tipo de protección
                                                
                                            Indicación importante
Conformidad con IPC
                                                
                                            Clasificaciones
ETIM 6.0
                                                
                                            ETIM 7.0
                                                
                                            ETIM 8.0
                                                
                                            ETIM 9.0
                                                
                                            ETIM 10.0
                                                
                                            ECLASS 9.0
                                                
                                            ECLASS 9.1
                                                
                                            ECLASS 10.0
                                                
                                            ECLASS 11.0
                                                
                                            ECLASS 12.0
                                                
                                            ECLASS 13.0
                                                
                                            ECLASS 14.0
                                                
                                            ECLASS 15.0