Caratteristiche
Versione | Connettore per circuito stampato, Accessori, Calotta di copertura, nero, Numero di poli: 7 |
N. d’ordine | 1745620000 |
Tipo | BL 3.50 AH07 BK BX |
GTIN (EAN) | 4008190985189 |
CPZ | 10 Pezzo |
Parametri prodotto | |
Imballaggio | Box |
Peso netto | 4,9 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famiglia prodotti | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 |
Passo in mm (P) | 3,5 mm |
Passo in pollici (P) | 0,138 " |
Numero di poli | 7 |
L1 in pollici | 0,138 " |
Numero di serie di poli | 1 |
Coppia di serraggio |
|
Materiale isolante | PBT |
Colori | nero |
Tabella dei colori (simile) | RAL 9011 |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
Temperatura d'esercizio , max. | 100 °C |
Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C |
Campo della temperatura di montaggio, max. | 100 °C |
Testato secondo lo standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Imballaggio | Box |
Lunghezza VPE | 114 mm |
Larghezza VPE | 104 mm |
Altezza VPE | 16 mm |
Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
Note |
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99897) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1745620000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ETIM 10.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 11.0 | 27-46-04-05 |
ECLASS 12.0 | 27-46-04-05 |
ECLASS 13.0 | 27-46-04-05 |
ECLASS 14.0 | 27-46-04-05 |
ECLASS 15.0 | 27-46-04-05 |
ROHS | Conforme |
Accessori
È accessorio di
-
N. articolo:1687700000Confezione:54 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 7, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
-
N. articolo:1610190000Confezione:72 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 7, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
-
N. articolo:1597410000Confezione:72 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 7, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
-
N. articolo:1606690000Confezione:54 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 7, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
-
N. articolo:1615830000Confezione:54 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 7, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box