Prázdné
MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem.
Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.
Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.
- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru
- Jednotlivě potištěné značky se dodávají na základě zákazníkových údajů CAE nebo specifikací
- Jeden systém značení pro všechny aplikace
Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.
-
ID výrobku:1521040000Obalová jednotka:800 ks
MultiFit, Označení svorek, 9 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 WAGO, Bílá
-
Produkt ID:1011430000Pakningsenhed:500 ks
MultiFit, Označení svorek, 9 x 4.2 mm, Rozteč v mm (P): 4.20 WAGO, Legrand, Bílá
-
Art.-Nr.:1816280000VPE:500 ks
MultiFit, Označení svorek, 9 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 WAGO, Legrand, Bílá
-
N.º de artículo:1011410000Unidad de embalaje:500 ks
MultiFit, Označení svorek, 9 x 5.2 mm, Rozteč v mm (P): 5.20 WAGO, Legrand, Bílá
-
Tuotteen tunnus:1011420000VPE:500 ks
MultiFit, Označení svorek, 9 x 6.2 mm, Rozteč v mm (P): 6.20 WAGO, Legrand, Bílá
-
Référence produit:1045980000Conditionnement:500 ks
MultiFit, Označení svorek, 9 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 WAGO, Legrand, Šedá
Added to Your Shopping Cart