Wersja | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia |
Nr zam. | 1065120000 |
Typ | BLDF 5.08/08/180F SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248817658 |
Ilość | 24 szt. |
parametry produktu |
IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG 26 |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 28,3 mm |
Głębokość (cale) | 1,114 inch |
Wysokość | 24,7 mm |
Wysokość (cale) | 0,972 inch |
Szerokość | 50,44 mm |
Szerokość (cale) | 1,986 inch |
Masa netto | 24,09 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze pola |
Metoda wykonywania złącz | PUSH IN z aktuatorem |
Raster w mm (P) | 5,08 mm |
Raster w calach (P) | 0,2 " |
Kierunek odejścia przewodu | 180° |
Liczba biegunów | 8 |
L1 in mm | 35,56 mm |
L1 w calach | 1,4 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
Przekrój pomiarowy | 2,5 mm² |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | ≤5 mΩ |
element kodowany | Tak |
Długość odizolowania | 10 mm |
końcówka wkrętaka | 0,6 x 3,5 |
końcówka wkrętaka norma | DIN 5264 |
Cykle wpinania | 25 |
Siła wtykania/biegun, maks. | 9,5 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 7,5 N |
Moment dokręcający |
|
Materiał izolacyjny | PBT |
Barwny | pomarańczowy |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 2000 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 200 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa wtyku | 4...8 µm Sn cynowane na gorąco |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 100 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -30 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 100 °C |
Zakres zaciskania, min. | 0,13 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 3,31 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 2,5 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 2,5 mm² |
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm |
Zaciskany przewód |
|
Tekst referencyjny |
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego. |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 20,8 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 17,4 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 17,9 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 14,9 A |
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, min. liczba biegunów (Ta=20°C) | 28,1 A |
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, maks. liczba biegunów (Ta=20°C) | 23,3 A |
Prąd znamionowy mostka poprzecznego, min. liczba biegunów (Ta = 40°C) | 24,2 A |
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, maks. liczba biegunów (Ta=40°C) | 19,9 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 400 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 250 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 120 A |
Instytut (CSA) | CSA |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1121690 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 10 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 12 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 26 |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Instytut (cURus) | CURUS |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 12 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 26 |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 351 mm |
Szerokość VPE | 142 mm |
Wysokość VPE | 40 mm |
Prąd znamionowy mostka poprzecznego, min. liczba biegunów (Ta = 40°C) | 24,2 A |
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, maks. liczba biegunów (Ta=20°C) | 23,3 A |
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, maks. liczba biegunów (Ta=40°C) | 19,9 A |
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, min. liczba biegunów (Ta=20°C) | 28,1 A |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | |
Dane projektowe | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Katalogi | |
Broszury |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Dopuszczenia | |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
-
Nr. produktu:2749340000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Nr. produktu:1545710000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1573010000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:2749810000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Nr. produktu:1846270000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1336470000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1336110000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1820620000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1148090000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
-
Nr. produktu:1149420000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1148810000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
-
Nr. produktu:1150150000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1876980000Jedn. opak.:195 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
-
Nr. produktu:1877120000Jedn. opak.:300 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
-
Nr. produktu:1828830000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1828950000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1846420000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1877500000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1876910000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1336230000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1335720000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1149580000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
-
Nr. produktu:1150410000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1837690000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1148650000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1147320000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
-
Nr. produktu:1775292001Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1780470000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1829190000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz / kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1829070000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz / kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1838500000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1776422001Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia