Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box |
Best.-Nr. | 2459750000 |
Art | BLF 3.50/09/180LR SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118475166 |
VPE | 48 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / AWG 26 - AWG 16 |
Verpackung | Box |
Tiefe | 30,05 mm |
Tiefe (inch) | 1,183 inch |
Höhe | 15,08 mm |
Höhe (inch) | 0,594 inch |
Breite | 38,4 mm |
Breite (inch) | 1,512 inch |
Nettogewicht | 9 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 |
Anschlussart | Feldanschluss |
Leiteranschlusstechnik | PUSH IN mit Betätigungselement |
Raster in mm (P) | 3,5 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,138 " |
Leiterabgangsrichtung | 180° |
Polzahl | 9 |
L1 in mm | 28 mm |
L1 in Zoll | 1,102 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Bemessungsquerschnitt | 1,5 mm² |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt |
Schutzart |
IP20
Vollständig montiert |
Durchgangswiderstand | ≤5 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Abisolierlänge | 8 mm |
Abisolierlänge Toleranz |
|
Schraubendreherklinge | 0,4 x 2,5 |
Schraubendreherklinge Norm | DIN 5264-A |
Steckzyklen | 25 |
Steckkraft/Pol, max. | 6 N |
Ziehkraft/Pol, max. | 6 N |
Isolierstoff | PA GF |
Farbe | orange |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
Isolierstoffgruppe | II |
Kriechstromfestigkeit (CTI) |
≥ 400
≤ 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 120 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
Klemmbereich, min. | 0,14 mm² |
Klemmbereich, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,14 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,14 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 1 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,25 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 1 mm² |
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm |
Klemmbare Leiter |
|
Hinweistext |
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 17,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 14,7 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 17,1 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 13,1 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 160 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 160 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 2,5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 2,5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 2,5 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 1 x 1s mit 120 A |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 50 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 10 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 10 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 50 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 338 mm |
VPE Breite | 130 mm |
VPE Höhe | 33 mm |
Visuelle und maßliche Prüfung |
|
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen |
|
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit) |
|
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt |
|
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern |
|
Pull-Out Test |
|
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39653) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2459750000) |
Produktänderungsmitteilung |
[Change of Material LR 3.50 - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102025)
[Change of Material LR 3.50 - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102027) [Technische Änderung / Redesign BLF 3.50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322439) [Technical Change / Redesign BLF 3.50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322440) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Gegenstücke
-
Art.-Nr.:1291380000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
-
Art.-Nr.:1000650000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE SignalRaster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50Stiftleisten THR-LötanschlussSL-SMT 3.5/180RF
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE SignalRaster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50Stiftleisten THR-LötanschlussSL-SMT 3.5/90RF