BLF 5.00HC/02/180F SN BK BX

PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스

Art.-Nr. 1017240000

Tanúsítványok

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Certificate No. (cURus)

일반 주문 데이터

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Qty.
Produkt-Kennzahlen
Verpackung

Dimensions et poids

Hloubka
Depth (inches)
Výška
Bygghöjd (tum)
Šířka
Breite (inch)
Net weight

환경 제품 규정 준수

Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC
Product Carbon Footprint

Parametri del sistema

Skupina produktů
Typ připojení
Metoda připojení vodiče
Rozteč v mm (P)
Rozteč v palcích (P)
Směr výstupu vodiče
Počet pólů
L1 v mm
L1 v palcích
Počet řad
Množství řady kolíků
Jmenovitý průřez
Touch-safe protection acc. to DIN VDE 57 106
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
Schutzart
Objemový odpor
Může být kódováno
Stripping length
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklinge Norm
Steckzyklen
Steckkraft/Pol, max.
Ziehkraft/Pol, max.
Anzugsdrehmoment

Anyagjellemzők

Insulating material
Colour
Colour of operational elements
Colour chart (similar)
Insulating material group
Comparative Tracking Index (CTI)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Contact material
Contact surface
Layer structure of plug contact
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Temperaturbereich Montage, min.
Temperaturbereich Montage, max.

Conductors suitable for connection

Clamping range, min.
Clamping range, max.
Wire connection cross section AWG, min.
Průřez propojení AWG, max.
Solid, min. H05(07) V-U
Solid, max. H05(07) V-U
Flexible, min. H05(07) V-K
Flexible, max. H05(07) V-K
w. plastic collar ferrule, DIN 46228 pt 4, max.
w. wire end ferrule, DIN 46228 pt 1, min.
w. wire end ferrule, DIN 46228 pt 1, max.
Plug gauge in accordance with EN 60999 a x b; ø
Klemmbare Leiter
Reference text

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma
Rated current at min. number of poles (Tu = 20 °C)
Rated current, max. number of poles (Tu=20°C)
Rated current, min. number of poles (Tu=40°C)
Rated current at max. number of poles (Tu = 40 °C)
Rated voltage for surge voltage class (pollution degree II/2)
Rated voltage for surge voltage class (pollution degree III/2)
Rated voltage for surge voltage class (pollution degree III/3)
Rated impulse voltage for surge voltage class (pollution degree II/2)
Rated impulse voltage for surge voltage class (pollution degree III/2)
Rated impulse voltage for surge voltage class (contamination degree III/3)
Short-time withstand current resistance

CSA névleges adatok

Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
Průřez vodiče AWG, min.
Průřez vodiče AWG, max.
Odkaz na hodnoty pro schválení

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
Průřez vodiče, AWG, min.
Průřez vodiče, AWG, max.
Odkaz na hodnoty pro schválení

Packing

Balení
Délka VPE
Šířka VPE
Výška VPE

Типовые испытания

Test: Trvanlivost značení
Test: Nezapojení (není vyměnitelnost)
Test: průřez připojitelný svorkami
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Test vytažení

Важное примечание

IPC shoda
Poznámky

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0