Caratteristiche
Versione | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Tube |
N. d’ordine | 1376450000 |
Tipo | BLL 3.50/09/180 3.2SN OR TU |
GTIN (EAN) | 4050118177909 |
CPZ | 17 Pezzo |
Parametri prodotto |
IEC: 320 V / 15.1 A UL: 300 V / 9 A |
Imballaggio | Tube |
Profondità | 11,85 mm |
Profondità (pollici) | 0,467 inch |
Posizione verticale | 14,3 mm |
Altezza (pollici) | 0,563 inch |
Peso netto | 3,203 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famiglia prodotti | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 |
Tipo di collegamento | Collegamento al circuito stampato |
Montaggio su circuito stampato | Collegamento a saldare THT |
Passo in mm (P) | 3,5 mm |
Passo in pollici (P) | 0,138 " |
Angolo di uscita | 180° |
Numero di poli | 9 |
Numero di codoli a saldare per polo | 1 |
Lunghezza spina a saldare (l) | 3,2 mm |
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare | +0,2 / -0,2 mm |
Dimensioni del codolo a saldare | d = 0,8 mm |
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d | 0 / -0,03 mm |
Diametro foro di equipaggiamento (D) | 1,3 mm |
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 28 mm |
L1 in pollici | 1,102 " |
quantità di file | 1 |
Numero di serie di poli | 1 |
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita |
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 innestato / IP 10 non innestato |
Grado di protezione | IP20 |
Resistenza di passaggio | ≤5 mΩ |
Codificabile | Sì |
Forza di innesto/polo, max. | 8 N |
Forza d'estrazione/polo, max. | 7 N |
Materiale isolante | PBT |
Colori | arancione |
Tabella dei colori (simile) | RAL 2000 |
Gruppo materiali isolanti | IIIa |
Comparative Tracking Index (CTI) | ≥ 200 |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Superficie dei contatti | stagnato |
Struttura a strati del collegamento a saldare | 4...6 µm Sn lucido |
Struttura a strati del connettore maschio | 4...6 µm Sn lucido |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
Temperatura d'esercizio , max. | 100 °C |
Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C |
Campo della temperatura di montaggio, max. | 100 °C |
Testato secondo lo standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) | 15,1 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) | 7,7 A |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) | 13 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) | 6,6 A |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 320 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 160 V |
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 160 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 2,5 kV |
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 2,5 kV |
Portata transitoria | 3 x 1s mit 100 A |
Istituto (CSA) | CSA |
N° certificato (CSA) | 200039-1121690 |
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) | 300 V |
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) | 9 A |
Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |
Istituto (cURus) | CURUS |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V |
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V |
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 9 A |
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 9 A |
Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |
Imballaggio | Tube |
Lunghezza VPE | 500 mm |
Larghezza VPE | 20 mm |
Altezza VPE | 15 mm |
Resistenza superficiale | Rs = 109 - 1012 Ω |
Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
Note |
• Altre varianti su richiesta • A richiesta contatti con superfici dorate • Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli • P su disegno = passo • I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione. • In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico • Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51715) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1376450000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (cURus) | E60693 |