Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, blado zielony, skrzynia |
Nr zam. | 1039490000 |
Typ | BLL 5.08/02/180 3.2 SN GN BX |
GTIN (EAN) | 4032248768271 |
Ilość | 180 szt. |
parametry produktu |
IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A |
opakowanie | skrzynia |
Masa netto | 1,97 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THR |
Raster w mm (P) | 5,08 mm |
Raster w calach (P) | 0,2 " |
kąt odejścia | 180° |
Liczba biegunów | 2 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 2 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 3,2 mm |
Tolerancja długości kołka lutowniczego | +0,1 / -0,3 mm |
Wymiary kołka lutowniczego | 0,4 x 1,0 mm |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1,3 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 5,08 mm |
L1 w calach | 0,2 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem dłonią |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | ≤5 mΩ |
element kodowany | Tak |
Cykle wpinania | 25 |
Siła wtykania/biegun, maks. | 5 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 5 N |
Materiał izolacyjny | PBT GF |
Barwny | blado zielony |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 6021 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 200 |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | stop miedzi |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 4...6 µm Sn cynowane na gorąco |
Struktura warstwowa wtyku | 4...6 µm Sn cynowane na gorąco |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 100 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -25 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 100 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 23 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 16 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 20 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 14 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 400 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 250 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 120 A |
Instytut (CSA) | CSA |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1121690 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 15 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 10 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Instytut (UR) | UR |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 15 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 350 mm |
Szerokość VPE | 140 mm |
Wysokość VPE | 30 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1545710000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1573010000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1
Zaciski i złącza PCBzłącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE SignalAkcesoriaElementy kodujące