Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box |
Číslo objednávky | 1890350000 |
Typ | BLT 5.08HC/15/180LR SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248498833 |
Množství | 18 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14 |
Balení | Box |
Hloubka | 31,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,252 inch |
Výška | 15,1 mm |
Výška (v palcích) | 0,594 inch |
Šířka | 86,02 mm |
Šířka (v palcích) | 3,387 inch |
Čistá hmotnost | 49,42 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 |
Typ připojení | Připojení v provozu |
Metoda připojení vodiče | Připojení TOP |
Rozteč v mm (P) | 5,08 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,2 " |
Směr výstupu vodiče | 180° |
Počet pólů | 15 |
L1 v mm | 71,12 mm |
L1 v palcích | 2,8 " |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 1 |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
Stupeň krytí | IP20 |
Objemový odpor | ≤5 mΩ |
Může být kódováno | Ano |
Délka odizolování | 13 mm |
Svěrný šroub | M 2,5 |
Hrot šroubováku | 0,6 x 3,5 |
Standard hrotu šroubováku | DIN 5264 |
Cykly zapojování | 25 |
Zásuvná síla / pól, max. | 8 N |
Tažná síla / pól, max. | 7 N |
Utahovací moment |
|
Izolační materiál | PBT |
Barevný | Oranžová |
Barevný graf (podobné) | RAL 2000 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4...8 µm Sn žárově pocínované |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 100 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |
Upínací rozsah, min. | 0,13 mm² |
Upínací rozsah, max. | 2,5 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 28 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Pevné, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Pevné, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Pružné, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Pružné, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0,2 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. | 1,5 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 1,5 mm² |
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm; 2,4 mm |
Upínatelný vodič |
|
Referenční text |
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 27 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 19 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 24 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 16 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 400 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 320 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 250 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 4 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 100 A |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 15 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 15 A |
Průřez vodiče AWG, min. | AWG 26 |
Průřez vodiče AWG, max. | AWG 14 |
Institut (cURus) | CURUS |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 17 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 10 A |
Průřez vodiče, AWG, min. | AWG 26 |
Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 14 |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Balení | Box |
Délka VPE | 338 mm |
Šířka VPE | 130 mm |
Výška VPE | 33 mm |
Test: Trvanlivost značení |
|
Test: Nezapojení (není vyměnitelnost) |
|
Test: průřez připojitelný svorkami |
|
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů |
|
Test vytažení |
|
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68369)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68372) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71232) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1890350000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Schválení | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |