Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box |
Art.nr. | 1844160000 |
Typ | BLT 5.08HC/19/180F SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248356089 |
Förp. | 12 items |
Produktparametrar |
IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14 |
Förpackning | Box |
Djup | 31,8 mm |
Byggdjup (tum) | 1,252 inch |
Höjd | 12,2 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,48 inch |
Bredd | 106,32 mm |
Byggbredd (tum) | 4,186 inch |
Nettovikt | 62,583 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 |
Anslutningstyp | Fältanslutning |
Ledaranslutningsteknik | TOP Anslutning |
Delning i mm (P) | 5,08 mm |
Delning i tum (P) | 0,2 " |
Ledarutgångsriktning | 180° |
Antal poler | 19 |
L1 i mm | 91,44 mm |
L1 i tum | 3,6 " |
Antal rader | 1 |
Polradstal | 1 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |
Skyddsklass | IP20 |
Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ |
Koderbar | Ja |
Avisoleringslängd | 13 mm |
Klämskruv | M 2,5 |
Skruvmejselklinga | 0,6 x 3,5 |
Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264 |
Stickcykler | 25 |
Max. instickskraft/pol | 8 N |
Max. dragkraft/pol | 7 N |
Åtdragningsmoment |
|
Isoleringsmaterial | PBT |
Färgkod | orange |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 2000 |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn varmförtent |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 100 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 100 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,13 mm² |
Anslutningsområde, max. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
entrådig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
entrådig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm² |
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm |
Anslutningsbar ledare |
|
Referenstext |
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen. |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 27 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 19 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 24 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 16 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 400 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 250 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 4 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 4 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 4 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 100 A |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 15 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 15 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 14 |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 17 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 14 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 350 mm |
VPE-bredd | 133 mm |
VPE-höjd | 25 mm |
Test: Hållfasthet för märkningar |
|
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet) |
|
Test: Klämbar area |
|
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt |
|
Frånslagstest |
|
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare varianter vid förfrågan • Förgyllda kontaktytor på förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1 • AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4 • För pressning form A för ändhylsor rekommenderas krimpverktyg PZ 6/5 för de största kabelstorlekarna. • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68369)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68372) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70892) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1844160000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1844160000) |
Meddelande om produktändring |
[20220106 BLT and BLZP in pitch 5.0x – Addition of a screw locking](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249893)
[20220106 BLT und BLZP im Raster 5.0x – Ergänzung einer Schraubensicherung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249894) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Godkännanden | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1573010000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, orange, Antal poler: 1
-
Produkt-ID:1545710000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
Motdelar
-
Produkt-ID:1147690000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1149020000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1150530000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1149940000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1150280000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1149180000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1148360000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1149790000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1838610000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1837800000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1837930000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1780600000VPE:12 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1889380000VPE:8 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 38, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1889280000VPE:8 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfläns, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 38, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box