BLZ 7.62HP/03/180F SN BK BX

Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 4 mm², Box

Produkt-ID 1095690000

Godkännanden

Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Certifikat nr (cURus)

Allmänna beställningsdata

Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.
Produktparametrar
Förpackning

Mått och vikter

Djup
Byggdjup (tum)
Höjd
Bygghöjd (tum)
Bredd
Byggbredd (tum)
Nettovikt

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus
REACH SVHC
Produktens koldioxidavtryck

Systemvärden

Produktfamilj
Anslutningstyp
Ledaranslutningsteknik
Delning i mm (P)
Delning i tum (P)
Ledarutgångsriktning
Antal poler
L1 i mm
L1 i tum
Antal rader
Polradstal
Märkarea
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
Skyddsklass
Genomgångsmotstånd (6)
Koderbar
Avisoleringslängd
Åtdragningsmoment (skruvfläns), min.
Åtdragningsmoment (skruvfläns), max.
Åtdragningsmoment, min.
Åtdragningsmoment, max.
Klämskruv
Skruvmejselklinga
Skruvmejselklinga Norm
Stickcykler
Instickskraft per pol, max.
Dragkraft per pol, max.

Materialdata

Isoleringsmaterial
Färgkod
Färgtabell (jämförbar)
Isoleringsmaterialgrupp
CTI (Comparative Tracking Index)
Isolationsmotstånd
Brännbarhetsklass enligt UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktyta
Skiktstruktur för stiftkontakten
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur, max
Temperaturområde Montage, min.
Temperaturområde Montage, max.

Anslutningsbara ledare

Ledningsdiameter (märkanslutning), min.
Ledningsdiameter (märkanslutning), max.
Ledardiameter, AWG, min.
Ledardiameter, AWG, max
entrådig, min. H05(07) V-U
entrådig, max. H05(07) V-U
fintrådig, min. H05(07) V-K
fintrådig, max. H05(07) V-K
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø
Anslutningsbar ledare
Referenstext

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard
Märkström vid minsta antal poltal (Tu = 20 °C)
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
Märkström vid maximalt antal poltal (Tu = 40 °C)
Märkspänning för stötspänning (föroreningsgrad II/2)
Märkspänning för stötspänning (föroreningsgrad III/2)
Märkspänning för stötspänning (föroreningsgrad III/3)
Märkstötspänning för stötspänning (föroreningsgrad II/2)
Märkstötspänning för stötspänningsklass (föroreningsgrad III/2)
Märkstötspänning för stötspänningsklass (föroreningsgrad III/3)
Korttidströmhållfasthet
Krypsträcka, min.
Luftsträcka, min.

Märkdata enligt CSA

Märkspänning (användargrupp B / CSA)
Märkspänning (användargrupp C / CSA)
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
Märkström (användargrupp B / CSA)
Märkström (användargrupp C / CSA)
Märkström (användargrupp D / CSA)
Ledardiameter AWG, min.
Ledardiameter AWG, max.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
Märkström (användargrupp C / UL 1059)
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
Ledardiameter AWG, min.
Ledardiameter AWG, max.
Hänvisning till godkännandevärden

Packaging

Förpackning
VPE-längd
VPE-bredd
VPE-höjd

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Test: Klämbar area
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Frånslagstest

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet
Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0