Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box |
Číslo objednávky | 1958250000 |
Typ | BLZP 5.00HC/07/90 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248637119 |
Množství | 48 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
Balení | Box |
Hloubka | 27,2 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,071 inch |
Výška | 14,1 mm |
Výška (v palcích) | 0,555 inch |
Šířka | 35 mm |
Šířka (v palcích) | 1,378 inch |
Čistá hmotnost | 12,14 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,00 |
Typ připojení | Připojení v provozu |
Metoda připojení vodiče | Připojení s upínacím třmenem |
Rozteč v mm (P) | 5 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,197 " |
Směr výstupu vodiče | 90° |
Počet pólů | 7 |
L1 v mm | 30 mm |
L1 v palcích | 1,182 " |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 1 |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
Stupeň krytí | IP20 |
Objemový odpor | ≤5 mΩ |
Může být kódováno | Ano |
Délka odizolování | 7 mm |
Svěrný šroub | M 2,5 |
Hrot šroubováku |
0,6 x 3,5
PH 1 PZ 1 |
Standard hrotu šroubováku |
DIN 5264
ISO 8764/2-PH ISO 8764/2-PZ |
Cykly zapojování | 25 |
Zásuvná síla / pól, max. | 10 N |
Tažná síla / pól, max. | 9 N |
Utahovací moment |
|
Izolační materiál | PBT |
Barevný | Oranžová |
Barevný graf (podobné) | RAL 2000 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200 |
Izolační síla | ≥ 108 Ω |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4...8 µm Sn žárově pocínované |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 100 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |
Upínací rozsah, min. | 0,13 mm² |
Upínací rozsah, max. | 4 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 30 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
Pevné, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Pevné, max. H05(07) V-U | 4 mm² |
Pružné, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Pružné, max. H05(07) V-K | 4 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0,2 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. | 2,5 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 4 mm² |
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm |
Upínatelný vodič |
|
Referenční text |
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 23 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 18 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 21 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 16 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 400 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 320 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 250 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 4 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 120 A |
Institut (CSA) | CSA |
Č. osvědčení (CSA) | 200039-1121690 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 50 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 20 A |
Průřez vodiče AWG, min. | AWG 30 |
Průřez vodiče AWG, max. | AWG 12 |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Institut (cURus) | CURUS |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 10 A |
Průřez vodiče, AWG, min. | AWG 26 |
Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 12 |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Balení | Box |
Délka VPE | 349 mm |
Šířka VPE | 135 mm |
Výška VPE | 32 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | |
Technické údaje | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Katalogy | |
Brožury |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
-
ID výrobku:2749340000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
-
ID výrobku:2749410000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A):
-
ID výrobku:2749440000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 80 mm, Tloušťka čepele (A):
-
ID výrobku:1545710000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, Počet pólů: 1
-
ID výrobku:1573010000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, Oranžová, Počet pólů: 1
-
ID výrobku:2749810000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
-
ID výrobku:1581830000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
-
ID výrobku:1630300000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
-
ID výrobku:1840170000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
-
ID výrobku:1630530000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
-
ID výrobku:1797850000Obalová jednotka:250 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
-
ID výrobku:1796980000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
-
ID výrobku:1839940000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
-
ID výrobku:1797920000Obalová jednotka:250 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
-
ID výrobku:1797740000Obalová jednotka:350 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
-
ID výrobku:1614860000Obalová jednotka:20 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 14, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
-
ID výrobku:1580910000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
-
ID výrobku:1841210000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
-
ID výrobku:1614400000Obalová jednotka:20 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 14, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
-
ID výrobku:1581370000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
-
ID výrobku:1797670000Obalová jednotka:350 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
-
ID výrobku:1571180000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
-
ID výrobku:1840970000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
-
ID výrobku:1796530000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box