Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.00 mm, Liczba biegunów: 19, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia |
Nr zam. | 1954310000 |
Typ | BLZP 5.00HC/19/180 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248633036 |
Ilość | 18 szt. |
parametry produktu |
IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 20,1 mm |
Głębokość (cale) | 0,791 inch |
Wysokość | 16 mm |
Wysokość (cale) | 0,63 inch |
Szerokość | 95 mm |
Szerokość (cale) | 3,74 inch |
Masa netto | 30,65 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.00 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze pola |
Metoda wykonywania złącz | Przyłącze z jarzmem |
Raster w mm (P) | 5 mm |
Raster w calach (P) | 0,197 " |
Kierunek odejścia przewodu | 180° |
Liczba biegunów | 19 |
L1 in mm | 90 mm |
L1 w calach | 3,546 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
Przekrój pomiarowy | 4 mm² |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | ≤5 mΩ |
element kodowany | Tak |
Długość odizolowania | 7 mm |
śruba dociskowa | M 2,5 |
końcówka wkrętaka |
0,6 x 3,5
PH 1 PZ 1 |
końcówka wkrętaka norma |
DIN 5264
ISO 8764/2-PH ISO 8764/2-PZ |
Cykle wpinania | 25 |
Siła wtykania/biegun, maks. | 10 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 9 N |
Moment dokręcający |
|
Materiał izolacyjny | PBT |
Barwny | pomarańczowy |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 2000 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 200 |
Wytrzymałość izolacji | ≥ 10<sup>8</sup> Ω |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa wtyku | 4...8 µm Sn cynowane na gorąco |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 100 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -25 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 100 °C |
Zakres zaciskania, min. | 0,13 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 30 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 4 mm² |
Wielodrutowe, min. H07V-R | 0,2 mm² |
wielodrutowe, maks. H07V-R | 4 mm² |
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 4 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 2,5 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm² |
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 2,5 mm² |
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm |
Zaciskany przewód |
|
Tekst referencyjny |
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego. |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 23 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 18 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 21 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 16 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 400 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 250 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 120 A |
Instytut (CSA) | CSA |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1121690 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 50 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 20 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 20 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 30 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Instytut (cURus) | CURUS |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 20 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 348 mm |
Szerokość VPE | 136 mm |
Wysokość VPE | 32 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_50612) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1954310000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1954310000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Dopuszczenia | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |