Vlastnosti
Verze | Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm |
Číslo objednávky | 0335400000 |
Typ | BS 25 IH/BL SAKT1 |
GTIN (EAN) | 4008190086879 |
Množství | 50 ks |
Hloubka | 28,7 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,13 inch |
Výška | 5,5 mm |
Výška (v palcích) | 0,217 inch |
Šířka | 5,5 mm |
Šířka (v palcích) | 0,217 inch |
Průměr | 3 mm |
Čistá hmotnost | 1,76 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4 |
Materiál |
Ocel
Mosaz |
Barevný | Modrá |
Verze | pro příčnou propojku |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Typ montáže | Přišroubováno |
Průměr | 3 mm |
Metrická velikost závitu, externí | 3 mm |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Název ilustrace 02 | Obrázek výrobku |
Podnadpis obrázku-02 | Podobné ilustraci |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59006) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0335400000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0335400000) |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:1161690000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1934810000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1938820000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1345280000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1238930000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1017000000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1934820000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1016780000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1016700000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1019690000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1019680000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:9538080000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1019670000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:2595900000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1019710000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1016900000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2