製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 6 mm², 箱 |
注文番号 | 2549580000 |
種別 | BVFL 7.62HP/04/180MSF4 BCF/08R SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118559118 |
数量 | 36 items |
製品データ |
IEC: 1000 V / 38 A / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8 |
パッケージ | 箱 |
正味重量 | 31.985 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE電源 – シリーズBV/SV 7.62HP |
接続方式 | フィールド接続 |
導体接続方法 | アクチュエータ付プッシュイン |
ピッチ (mm) (P) | 7.62 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.3 " |
導体取り出し方向 | 180° |
極数 | 4 |
L1 (mm) | 30.48 mm |
L1 (インチ) | 1.2 " |
L2(mm) | 11.43 mm |
インチでの L2 | 0.45 " |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
定格断面 | 6 mm² |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
体積抵抗 | 4.50 mΩ |
コーディング可能 | はい |
被覆剥き長さ | 12 mm |
ねじフランジ用締付トルク、最小 | 0.2 Nm |
ねじフランジ最大締付トルク | 0.3 Nm |
スクリュードライバー刃 | 0.6 x 3.5 |
プラギング回数 | 25 |
絶縁材 | PA GF |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | II |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 500 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
プラグ接点の層構造 | 6...8 µm Sn glossy |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 125 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 125 °C |
クランプ範囲、最小 | 0.5 mm² |
クランプ範囲、最大 | 6 mm² |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 6 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 6 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.5 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 6 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.5 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 6 mm² |
クランプ導体 |
|
参照テキスト |
プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません
フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。 |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 38 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 38 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 34 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 34 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 800 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 8 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 8 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで420 A |
クリアランス、最小 | 10.4 mm |
沿面距離、最小 | 12.7 mm |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 35 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 35 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 24 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 8 |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 338 mm |
VPE幅 | 130 mm |
VPEの高さ | 54 mm |
mmでのピッチ(信号) | 3.81 mm |
インチでのピッチ(信号) | 0.15 inch |
極数(信号) | 8 |
L2(mm) | 11.43 mm |
インチでの L2 | 0.45 " |
行数(信号) | 2 |
接点材質(信号) | CuMg |
接触表面(信号) | 錫メッキ |
プラグ接点の層構造(信号) | 1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn |
過電圧クラス / 汚染度レベル II / 2 の定格電圧(信号) | 400 V |
過電圧クラス/汚染度レベル III / 2 の定格電圧(信号) | 320 V |
過電圧クラス / 汚染度レベル III / 3の定格電圧(信号) | 200 V |
過電圧クラス / 汚染度レベル II / 2 の定格インパルス電圧(信号) | 4 kV |
過電圧クラス / 汚染度レベルIII / 2の定格インパルス電圧(信号) | 4 kV |
過電圧クラス / 汚染度レベル III / 3 の定格インパルス電圧(信号) | 4 kV |
短時間耐電流抵抗(信号) | 3 x 1sで80 A |
定格電圧(グループ B / CSA 使用) | 300 V |
定格電圧(グループ C / CSA 使用)(信号) | 50 V |
定格電圧(グループ D/CSA 使用)(信号) | 300 V |
定格電流(グループ B / CSA 使用)(信号) | 9 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用)(信号) | 9 A |
定格電流(グループ D / CSA 使用)(信号) | 9 A |
導体接続断面積 AWG、(信号) | AWG 24...AWG 16 |
定格電圧(グループ B / UL 1059 使用)(信号) | 300 V |
定格電圧(グループ C/UL 1059 使用)(信号) | 50 V |
定格電圧(グループ D / UL 1059 使用)(信号) | 300 V |
定格電流(グループ B / UL 1059 使用)(信号) | 5 A |
定格電流(グループ C / UL 1059 使用) | 5 A |
定格電流(グループ D / UL 1059 使用)(信号) | 5 A |
コネクタ断面積(信号) | AWG 26...AWG 16 |
クランプ範囲、定格接続(出力) | 0.5...10 mm² |
クランプ範囲、定格接続(信号) | 0.2...1.5 mm² |
コネクタ断面(出力) | AWG 24...AWG 8 |
コネクタ断面 AWG(信号) | AWG 26...AWG 16 |
ソリッド、H05(07) V-U(電力) | 0.5...10 mm² |
固定式、H05(07) V-U (信号) | 0.14...1.5 mm² |
フレキシブル、H05(07) V-K(出力) | 0.5...6 mm² |
フレキシブル、H05(07) V-K(信号) | 0.14...1.5 mm² |
カラー付きワイヤエンドフェルール(出力) | 0.5...6 mm² |
カラー付きワイヤエンドフェルール、DIN 46 228/4 (信号) | 0.25...1.5 mm² |
DIN 46 228/1 (出力)に準拠したワイヤエンドフェルール付 | 0.5...6 mm² |
DIN 46 228/1 (信号)に準拠したワイヤエンドフェルール付 | 0.25...1.5 mm² |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298504) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2549580000) |
製品変更通知 |
[EN - Change of isolation material](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90826)
[DE - Werkstoffänderung Pusher](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90827) [20220201 Visual change OMNIMATE® Power PCB terminal blocks and connectors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251007) [20220201 Visuelle Änderung OMNIMATE® Power Leiterplattenklemmen und -steckverbinder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251008) [20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161) [20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
ユーザ文書 |
[Operating Instruction BVFL hybrid](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73886)
[QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78403) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-02 |
認可 | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |