Propriétés
Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.34 mm² |
Référence | 1481710100 |
Type | C300-16B-160B-2S-M34-10M |
GTIN (EAN) | 4032248319978 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 1 802 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adapté pour | Signaux numériques |
Câble | Câble LiYCY |
Interface API | SP-BLZP 5.08 16P avec clamshell |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 16 pôles |
Raccordement de l'interface | SP-BLZP 5.08 16P avec clamshell |
Section du conducteur | 0,34 mm² |
Ytterdiameter | 13,9 ± 1 mm |
Capacité câble / blindage | 300 pF/m |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 4 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 kA |
Résistance | ≤ 57 mΩ/m |
Tension de fonctionnement | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
Tension nominale | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Test de haute tension | 1 KV/1s |
Notification de modification produit | [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303854) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |