Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYCY, 0.50 mm² |
Código | 7789838010 |
Tipo | C300-32B-320B-2S-M50-1M |
GTIN (EAN) | 4032248139163 |
Cantidad | 1 Pieza |
Disponible hasta | 20.05.2014 |
Peso neto | 1.163,869 g |
Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C |
Temperatura de servicio | -10...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
apropiado para | Señales digitales |
Cable | Cable LiYCY |
Conector al interface | SP-BLZP 5.08 32P plegable |
Conector al lado control | SP-BLZP 5.08 32P plegable |
Diámetro exterior | 15,75 ± 1 mm |
Longitud de cable | 1 m |
Material | PVC |
Número de polos, mín. | 32 polos |
Sección del conductor | 0,5 mm² |
Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m |
Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
Corriente total, máx. | 7 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Prueba de alta tensión | 1 KV/1s |
Resistencia | ≤ 39 mΩ/m |
Tensión de servicio | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
Tensión nominal | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Notificación de cambio de producto | |
Catálogo |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conformidad |