製品情報
バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.34 mm² |
注文番号 | 1373780150 |
種別 | C300-36B-F-2S-M34-15M |
GTIN (EAN) | 4099986581357 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 0 g |
保管温度 | -10...60 °C |
動作温度 | -10...50 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
インターフェースコネクタ |
クラムシェル付属 SP-BLZP 5.08 32P
WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F |
ケーブル | ケーブルLiYCY |
ケーブル長 | 15 m |
コネクタ PLC 側 | H0.34/10 (FERRULES 0.34mm²) |
外径 | 13,9 1 mm |
導体断面積 | 0.34 mm² |
最適 | デジタル信号 |
材質 | PVC |
極数、最小 | 36 極 |
パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 kA |
動作電圧 | ≤250 V ≤ 250 V AC |
合計電流、最大 | 4 A |
定格電圧 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
容量配線 / シールド | 300 pF/m |
容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
抵抗 | 57 m/m |
高電圧テスト | 1 KV/1s |
製品変更通知 | [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303854) |
ユーザ文書 | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |