Właściwości
Wersja | Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66 |
Nr zam. | 2584660000 |
Typ | CABTITE SE 7-8 SML GY |
GTIN (EAN) | 4050118616385 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 17,7 mm |
Głębokość (cale) | 0,697 inch |
Wysokość | 20,3 mm |
Wysokość (cale) | 0,799 inch |
Szerokość | 20,3 mm |
Szerokość (cale) | 0,799 inch |
Masa netto | 6,2 g |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...90 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Element uszczelniający | 1 mały element uszczelniający |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Silikon | Nie |
Stopień ochrony | IP66 |
tworzywo | TPE |
średnica kabla zewnętrzna, maks. | 8 mm |
średnica kabla zewnętrzna, min. | 7 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity - Cable entry system](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252380) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72181) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2584660000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2584660000) |
Dokumentacja użytkownika | [Cabtite Installation Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72923) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000879 |
ETIM 7.0 | EC000879 |
ETIM 8.0 | EC000879 |
ETIM 9.0 | EC000879 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E223801 |