Egenskaper
Utförande | Buntband, 2.6 x 200 mm, Polyamid 66, 80 N |
Art.nr. | 7940006051 |
Typ | CB 200/2,6 BK |
GTIN (EAN) | 4032248520138 |
Förp. | 100 items |
Djup | 1,1 mm |
Byggdjup (tum) | 0,043 inch |
Höjd | 200 mm |
Bygghöjd (tum) | 7,874 inch |
Bredd | 2,6 mm |
Byggbredd (tum) | 0,102 inch |
Nettovikt | 0,58 g |
Temperaturområde för användning | -40...85 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Buntdiameter, max. | 51 mm |
Buntdiameter, min. | 2 mm |
Draghållfasthet | 80 N |
Draghållfasthet (pund-kraft) | 18 lbf |
Halogener | Nej |
Kabeldiameter max. | 50 mm |
Kan öppnas igen | Nej |
Material | Polyamid 66 |
Temperaturområde för användning max. | 85 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
UV-beständig | Nej |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [DE PI830000160627 002](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35392) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.7940006051) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000046 |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM 8.0 | EC000046 |
ETIM 9.0 | EC000046 |
ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E317499 |