Tulajdonságok
Változat | Kábelkötők, 7.5 x 365 mm, Poliamid 66, 540 N |
Rendelési szám | 2659420000 |
Típus | CB-HTR 365/7,5 BK |
GTIN (EAN) | 4050118682885 |
Qty. | 100 Darab |
Magasság | 365 mm |
Magasság (coll) | 14,37 inch |
Szélesség | 7,5 mm |
Szélesség (coll) | 0,295 inch |
Nettó tömeg | 4,21 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...125 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -40 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliamid 66 |
Halogén | Nem |
Kábelátmérő, max. | 100 mm |
Kötegelési átmérő, max. | 100 mm |
Kötegelési átmérő, min. | 8 mm |
Szakítószilárdság | 540 N |
Szakítószilárdság | 121 lbf |
UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
UV-álló | Nem |
Újra megnyitáshoz | Nem |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 125 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102723) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000046 |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM 8.0 | EC000046 |
ETIM 9.0 | EC000046 |
ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 9,1 | 27-14-07-02 |
ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Megfelel |