Właściwości
Wersja | Opaska kablowa, 3.5 x 200 mm, poliamid 66, 130 N |
Nr zam. | 2659330000 |
Typ | CB-UVR 200/3,5 BK |
GTIN (EAN) | 4050118682694 |
Ilość | 100 szt. |
Wysokość | 200 mm |
Wysokość (cale) | 7,874 inch |
Szerokość | 3,5 mm |
Szerokość (cale) | 0,138 inch |
Masa netto | 0,94 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...85 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -40 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 105 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Odporność na promienie UV | Tak |
ponownie otwierana | Nie |
tworzywo | poliamid 66 |
wytrzymałość na rozciąganie | 130 N |
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła) | 29 lbf |
zakres temperatur roboczych, maks. | 85 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Średnica kabla, maks. | 50 mm |
Średnica wiązki, maks | 50 mm |
Średnica wiązki, min. | 3 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102724) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000046 |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM 8.0 | EC000046 |
ETIM 9.0 | EC000046 |
ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E317499 |