Propriétés
Version | Colliers de serrage, 10 x 10 mm, Plastique, 80 N |
Référence | 1859410000 |
Type | CBFP 43.5/10 BK |
GTIN (EAN) | 4032248412297 |
Qté. | 100 Pièce |
Profondeur | 2 mm |
Profondeur (pouces) | 0,079 inch |
Hauteur | 10 mm |
Hauteur (pouces) | 0,394 inch |
Largeur | 10 mm |
Largeur (pouces) | 0,394 inch |
Poids net | 1,91 g |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Diamètre du trou de fixation | 8 mm |
Largeur max. du faisceau de câbles | 9 mm |
Matériau | Plastique |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Réouvrable | Non |
Résistant aux UV | Non |
Tenue à la traction | 80 N |
Tenue à la traction (force de la livre) | 18 lbf |
Version | pour montage sur paroi |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1859410000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000046 |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM 8.0 | EC000046 |
ETIM 9.0 | EC000046 |
ETIM 10.0 | EC000046 |
ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |
ROHS | Conforme |