Propriétés
Version | Colliers de serrage, 19 x 19 mm, Plastique, 80 N |
Référence | 1289200000 |
Type | CBH 19/19 NC |
GTIN (EAN) | 4008190106317 |
Qté. | 100 Pièce |
Profondeur | 2 mm |
Profondeur (pouces) | 0,079 inch |
Hauteur | 19 mm |
Hauteur (pouces) | 0,748 inch |
Largeur | 19 mm |
Largeur (pouces) | 0,748 inch |
Longueur | 2 mm |
Longueur (pouces) | 0,079 inch |
Poids net | 0,71 g |
plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Diamètre du trou de fixation | 4,1 mm |
Halogène | Non |
Largeur max. du faisceau de câbles | 3,6 mm |
Matériau | Plastique |
Plage de température d'utilisation, max. | 60 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Réouvrable | Non |
Résistant aux UV | Oui |
Tenue à la traction | 80 N |
Tenue à la traction (force de la livre) | 18 lbf |
Version | autoadhésif |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318358) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1289200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1289200000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000449 |
ETIM 7.0 | EC000449 |
ETIM 8.0 | EC000449 |
ETIM 9.0 | EC000449 |
ETIM 10.0 | EC000449 |
ECLASS 9.0 | 23-15-90-07 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-90 |
ECLASS 11.0 | 23-15-25-09 |
ECLASS 12.0 | 23-15-25-09 |
ECLASS 13.0 | 23-15-25-09 |
ECLASS 14.0 | 23-15-25-22 |
ECLASS 15.0 | 23-15-25-22 |
ROHS | Conforme |