Tulajdonságok
Változat | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, piros |
Rendelési szám | 1288340000 |
Típus | CC 15/60 K MC NE RT |
GTIN (EAN) | 4050118079777 |
Qty. | 40 Darab |
Alternatív termék | [1877320000](~/p/1877320000) |
Mélység | 1,2 mm |
Mélység (coll) | 0,047 inch |
Magasság | 15 mm |
Magasság (coll) | 0,591 inch |
Szélesség | 60 mm |
Szélesség (coll) | 2,362 inch |
Nettó tömeg | 3,3 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliamid 66 |
Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 2 |
Halogén | Nem |
Javasolt iparágak | Berendezés |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 MultiCard = Készülékjelölők |
kompatibilis nyomtató |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Ragasztóanyag | Kétoldalú ragasztószalag |
Szélesség | 60 mm |
Szín | piros |
UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
Változat | Öntapadós |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 60 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Halogén | Nem |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51855) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1288340000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1288340000) |
Product Change Notification |
[Technical change - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156710)
[Technical change - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156711) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Megfelel |