製品情報
バージョン | ClipCard, デバイスマーカー, 27 x 85 mm, グレー |
注文番号 | 1526130000 |
種別 | CC 85/27 K MC NE GR |
GTIN (EAN) | 4050118332162 |
数量 | 20 items |
深さ | 0.8 mm |
奥行き(インチ) | 0.031 inch |
高さ | 27 mm |
高さ(インチ) | 1.063 inch |
幅 | 85 mm |
幅(インチ) | 3.346 inch |
正味重量 | 6.556 g |
動作温度範囲 | -40...60 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
ハロゲン | いいえ |
バージョン | 自己接着型 |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
互換性を有するプリンター |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
動作温度範囲 | -40...60 °C |
動作温度範囲、最大 | 60 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
幅 | 85 mm |
接着剤 | 両面テープ |
推奨業種 | 機械 |
材質 | ポリアミド66 |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = デバイスマーカー |
色 | グレー |
ハロゲン | いいえ |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62042) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1526130000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1526130000) |
製品変更通知 |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 適合 |