特性
版本 | ClipCard, 设备标识牌, 54 x 85 mm, 红色 |
订货号 | 1288390000 |
类型 | CC 85/54 K MC NE RT |
GTIN (EAN) | 4050118079593 |
数量 | 10 PC |
替代产品 | [1138470000](~/p/1138470000) |
深 | 0.8 mm |
深度 (英寸) | 0.031 inch |
54 mm | |
高度 (英寸) | 2.126 inch |
宽度 | 85 mm |
宽度 (英寸) | 3.346 inch |
净重 | 13.2 g |
工作温度范围 | -40...60 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 85 mm |
工作温度范围 | -40...60 °C |
推荐使用的工业 | 机械制造 |
最大工作温度 | 60 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酰胺 66 |
材料颜色(阻抗编码) | 2 |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 设备标识牌 |
类型 | 自我粘贴的 |
粘胶剂 | 双面胶 |
适用的打印机 |
[PJC标记号喷墨打印机](~/p/2715590000)
[安装用品MCP PLUS](~/p/1925000000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 红色 |
卤素 | 不 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51853) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1288390000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1288390000) |
产品更改通知 |
[Technical change - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156710)
[Technical change - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156711) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 一致 |