Tulajdonságok
Változat | MetalliCard, Készülékjelölők, 10 x 30 mm, ezüst |
Rendelési szám | 1505140000 |
Típus | CC-M 10/30 2X2.5 AL SDR |
GTIN (EAN) | 4050118313482 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 0,5 mm |
Mélység (coll) | 0,02 inch |
Magasság | 10 mm |
Magasság (coll) | 0,394 inch |
Szélesség | 30 mm |
Szélesség (coll) | 1,181 inch |
Nettó tömeg | 0,42 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...130 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Eloxált alumínium |
Címkemező mérete | 10.2 x 22.5 mm |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 MetalliCard = Készülékjelölők |
Nyomtatott karakterek | A megrendelő igényei szerint (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt) |
Szélesség | 30 mm |
Szín | ezüst |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...130 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 130 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C |
Furatátmérő | 2,5 mm |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290598) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1505140000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1505140000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Megfelel |