Eigenschaften
Ausfuehrung | MetalliCard, Gerätemarkierer, 18 x 52 mm, silber |
Best.-Nr. | 1505360000 |
Art | CC-M 18/52 2X3 AL SDR |
GTIN (EAN) | 4050118313833 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 0,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,02 inch |
Höhe | 18 mm |
Höhe (inch) | 0,709 inch |
Breite | 52 mm |
Breite (inch) | 2,047 inch |
Nettogewicht | 1,14 g |
Einsatztemperaturbereich | -55...130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MetalliCard = Gerätemarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Aufgedruckte Zeichen | Erfordert M-Print PRO-Datei |
Ausführung |
steckbar
mit 3,5 mm Aufnahmebohrung |
Breite | 52 mm |
Einsatztemperaturbereich | -55...130 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 130 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C |
Farbe | silber |
Schriftfeldgröße | 16 x 50 mm |
Werkstoff | Chromal beschichtetes Aluminium (AL) |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290607) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1505360000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1505360000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Konform |