Propriétés
Version | MetalliCard, Repérage d’équipements et appareillages, 58 x 34.8 mm, argent |
Référence | 1474350000 |
Type | CC-M 58/35 2X3 AL SDR |
GTIN (EAN) | 4050118290769 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 0,5 mm |
Profondeur (pouces) | 0,02 inch |
58 mm | |
Hauteur (pouces) | 2,283 inch |
Largeur | 34,8 mm |
Largeur (pouces) | 1,37 inch |
Poids net | 5,8 g |
plage de température d'utilisation | -55...130 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | Basé sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) |
Couleur | argent |
Largeur | 34,8 mm |
Matériau |
Aluminium recouvert de chrome (AL)
Aluminium anodisé |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MetalliCard = Repérage d’équipements et appareillages |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
plage de température d'utilisation | -55...130 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 130 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C |
Taille de plage de repérage | 56 x 33 mm |
Diamètre du trou de perçage | 3,4 mm |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290590) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1474350000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1474350000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conforme |