Свойства
Версия | Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Вилочная часть, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m |
Заказ № | 2784120033 |
Тип | CH-SMC-00.33-ECS180 |
GTIN (EAN) | 4064675061007 |
Кол. | 10 Штука |
Масса нетто | 33 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид защиты | IP20 |
Количество полюсов | 2 |
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
Номинальное напряжение | 600 V |
Номинальный ток | 18,5 A |
Разъем |
|
Галогены | Нет |
Длина кабеля | 0,33 m |
Изоляция | PP |
Количество жил | 2 |
Материал кабеля | Полиуретан/ТПЭ |
Наружный диаметр | 6.4 mm ± 0.25 mm |
Поперечное сечение жилы | 1,5 mm² |
Радиус изгиба мин., изменяющийся | 15 x диаметр кабеля |
Радиус изгиба, мин., постоянный | 10 x диаметр кабеля |
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс. | 90 °C |
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс. | 90 °C |
Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин. | -40 °C |
Тип линии | KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV |
Цвет оболочки | серый |
Экранированный | Нет |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001576 |
ETIM 7.0 | EC001576 |
ETIM 8.0 | EC001576 |
ETIM 9.0 | EC001576 |
ETIM 10.0 | EC001576 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |
ROHS | Соответствовать |