特性
版本 | Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插针, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m |
订货号 | 2784120080 |
类型 | CH-SMC-00.80-ECS180 |
GTIN (EAN) | 4064675329718 |
数量 | 10 PC |
净重 | 64 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
回路数 | 2 |
防护等级 | IP20 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定电压 | 600 V |
额定电流 | 18.5 A |
联接器 |
|
卤素 | 不 |
外径 | 6.4 mm ± 0.25 mm |
导线类型 | KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV |
带屏蔽 | 无 |
护套颜色 | 灰色 |
接线数量 | 2 |
最大可变温度 | 90 °C |
最小可变温度 | -25 °C |
最小弯曲半径,可变 | 15 x 电缆直径 |
最小弯曲半径,固定 | 10 x 电缆直径 |
最小恒温值 | -40 °C |
最高温度 恒温 | 90 °C |
电缆材料 | PUR/ TPE |
电缆长度 | 0.8 m |
绝缘 | PP |
芯线横截面积 | 1.5 mm² |
产品目录 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001576 |
ETIM 7.0 | EC001576 |
ETIM 8.0 | EC001576 |
ETIM 9.0 | EC001576 |
ETIM 10.0 | EC001576 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |
ROHS | 一致 |