Vlastnosti
Verze | Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Patice, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m |
Číslo objednávky | 2817650120 |
Typ | CH-SMC-01.20-ECB90 |
GTIN (EAN) | 4064675323082 |
Množství | 10 ks |
Čistá hmotnost | 75,3 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
Jmenovité napětí | 600 V |
Jmenovitý proud | 18,5 A |
Počet pólů | 2 |
Stupeň krytí | IP20 |
Konektor |
|
Barva opláštění | Šedá |
Délka kabelu | 1,2 m |
Halogen | Ne |
Izolace | PP |
Materiál kabelu | PUR/ TPE |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 15x průměr kabelu |
Poloměr ohybu, min., stacionární | 10 x průměr kabelu |
Počet vodičů | 2 |
Průřez jádra | 1,5 mm² |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé, max. | 90 °C |
Teplotní rozpětí, pohyblivé, min. | -25 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární, max. | 90 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární, min. | -40 °C |
Typ linky | KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV |
Vnější průměr | 6.4 mm ± 0.25 mm |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313506) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2817650120) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2817650120) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2817650120&norm=0) |
Katalogy | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001576 |
ETIM 7.0 | EC001576 |
ETIM 8.0 | EC001576 |
ETIM 9.0 | EC001576 |
ETIM 10.0 | EC001576 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:2830920000Obalová jednotka:1 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Bez ztrátového proudu, TN-C-S, TN-S, TT, IT s N
-
ID výrobku:2830890000Obalová jednotka:1 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Bez ztrátového proudu, TN-C
-
ID výrobku:2830980000Obalová jednotka:1 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Bez ztrátového proudu, TN-C-S, TN-S, TT, IT s N
-
ID výrobku:2830950000Obalová jednotka:1 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Bez ztrátového proudu, TN-C
Ochrana proti blesku a přepětíSPD pro energetické systémyAC napětíPřípojnice 40 mmVPU ZPA S IVPU ZPA S I 12,5 kA
Ochrana proti blesku a přepětíSPD pro energetické systémyAC napětíPřípojnice 40 mmVPU ZPA S IVPU ZPA S I 7,5 kA