Vlastnosti
Verze | OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Délka: 40.5 mm, Šířka: 5.1 mm |
Číslo objednávky | 1193160000 |
Typ | CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15 |
GTIN (EAN) | 4032248987771 |
Množství | 50 ks |
Výška | 9,1 mm |
Výška (v palcích) | 0,358 inch |
Šířka | 5,1 mm |
Šířka (v palcích) | 0,201 inch |
Délka | 40,5 mm |
Délka (v palcích) | 1,594 inch |
Čistá hmotnost | 0,67 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Izolační materiál | PC |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Izolační materiál | PC |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Komparativní index sledování (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Lišta |
TS 35 x 15
TS 35 x 7,5 |
Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Certification DNV GL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152118) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204264) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1193160000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1193160000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-05 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-05 |
Schválení | ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Shoda |