Propriétés
Version | Boîtier modulaire, OMNIMATE Housing - série CH20M gris agathe, Élément de base, Largeur: 17.5 mm |
Référence | 2554640000 |
Type | CH20M17 B AGY/BK 3747 |
GTIN (EAN) | 4050118565041 |
Qté. | 12 Pièce |
Profondeur | 107,4 mm |
Profondeur (pouces) | 4,228 inch |
Hauteur | 109,3 mm |
Hauteur (pouces) | 4,303 inch |
Largeur | 17,5 mm |
Largeur (pouces) | 0,689 inch |
Poids net | 29,858 g |
plage de température d'utilisation | -40 °C...120 °C |
Humidité | 5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Groupe de matériaux isolants | I |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | 600 ≤ CTI |
Matériau isolant | PA 66 GF 30 |
Couleur | gris agathe |
Degré de protection | IP20 en condition installée |
Possibilité d'enrobage | Non |
Rail | TS 35 |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 7038 |
Nombre d’emplacements pour les connecteurs femelles de l'assemblage monté, max. | 6 |
Nombre de circuits imprimés, max. | 1 |
Nombre de niveaux de raccordement, max. | 3 |
Nombre de pôles, max. | 18 |
Hauteur des composants sur le circuit imprimé, max. | 11,1 mm |
Type d'assemblage du circuit imprimé | double face |
Tests thermiques |
|
Couleur du pied encliquetable | noir |
Nombre de niveaux de raccordement, max. | 3 |
Epaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm |
Tolérance de l'épaisseur du circuit imprimé | ±0,15 mm |
Tolérance du contour des circuits imprimés | ±0,1 mm |
Possibilité d'étiquetage spécifique au client | Oui |
Possibilités de traitement | Traitement laser |
Processus de la commande client spécifique | Cf. directives dans la section téléchargements |
Variantes de couleur | Davantage sur demande |
Informations sur le produit | Le contour du circuit imprimé, les zones restreintes et d'autres informations relatives à la conception du circuit imprimé se trouvent dans la catégorie technologie de connexion sous les connecteurs mâles correspondants dans les téléchargements. |
Données techniques |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54864)
[CAD data -- PCB_position_70149_LP-POSITION_17MM](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188764) [CAD data -- Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188765) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2554640000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2554640000) |
Documentation utilisateur |
[Guideline customerspecific housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177964)
[Guideline kundenspezifische Gehäuse](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177965) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-01 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
ROHS | Conforme |