Vlastnosti
Verze | Čelní prvek, OMNIMATE Kryt - řada CH20M Grafitová šedá, Čelní prvek, Šířka: 45 mm |
Číslo objednávky | 1164730000 |
Typ | CH20M45 FC GGY 2019 |
GTIN (EAN) | 4032248954407 |
Množství | 30 ks |
Hloubka | 15,5 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,61 inch |
Výška | 100 mm |
Výška (v palcích) | 3,937 inch |
Šířka | 45 mm |
Šířka (v palcích) | 1,772 inch |
Čistá hmotnost | 10,667 g |
Okolní teplota | -25 °C…85 °C |
Rozsah provozní teploty | -40...120 ℃ |
Vlhkost | Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Izolační materiál | PA 66 GF 30 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Komparativní index sledování (CTI) | 600 ≤ CTI |
Materiál | Plast |
Provedení povrchu | neošetřené |
Skupina izolačního materiálu | I |
Barevný | Grafitová šedá |
Barevný graf (podobné) | RAL 7024 |
Encapsulation option | Ne |
Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
Sklápěcí kryt s možností montáže | Ne |
Značka s možností integrace | Ne |
Možnosti zpracování |
Zpracování laserem
Frézování |
Možná vyříznutí na míru | Ano |
Možná značení na míru | Ano |
Proces objednávky specifický pro zákazníka | Viz pokyny pod zátěžemi |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60654) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1164730000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1164730000) |
Uživatelská dokumentace |
[Guideline customerspecific housings CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177964)
[Guideline kundenspezifische Gehäuse CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177965) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ETIM 10.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-03 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
ECLASS 15.0 | 27-19-06-03 |
ROHS | Shoda |