Właściwości
Wersja | Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, element czołowy, Szerokość: 67.5 mm |
Nr zam. | 1235310000 |
Typ | CH20M67 FC BK 2010 |
GTIN (EAN) | 4050118019964 |
Ilość | 15 szt. |
Głębokość | 15,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,61 inch |
Wysokość | 100 mm |
Wysokość (cale) | 3,937 inch |
Szerokość | 67,5 mm |
Szerokość (cale) | 2,657 inch |
Masa netto | 13,56 g |
Zakres temperatury stosowania | -40 °C...120 °C |
Wilgotność | 5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał izolacyjny | PA 66 GF 30 |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI |
Barwny | czarny |
możliwość zalewania | Nie |
Stopień ochrony | IP20 po zamontowaniu |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
Klapka z możliwością montażu | Nie |
Możliwość zastosowania znacznika | Nie |
Możliwości obróbki |
Obróbka laserowa
Frezowanie |
Możliwość wykonania wycięć specjalnych | Tak |
Możliwość zastosowania etykiet specjalnych | Tak |
Proces zamówienia na życzenie klienta | Patrz wytyczne w sekcji do pobrania |
Warianty kolorystyczne | Więcej na życzenie |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54019) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1235310000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1235310000) |
Dokumentacja użytkownika |
[Guideline customerspecific housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177964)
[Guideline kundenspezifische Gehäuse](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177965) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-03 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
ROHS | Zgodny |