Egenskaper
Utförande | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 27 x 11.4 mm, gul |
Art.nr. | 1912870000 |
Typ | CLI M 2-27 SDR SG |
GTIN (EAN) | 4032248542703 |
Förp. | 100 items |
Djup | 3 mm |
Byggdjup (tum) | 0,118 inch |
27 mm | |
Bygghöjd (tum) | 1,063 inch |
Bredd | 11,4 mm |
Byggbredd (tum) | 0,449 inch |
Nettovikt | 0,72 g |
Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 Komponentdel = Ledar- och kabelmärkning |
Bredd | 11,4 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Färgkod | gul |
Halogener | Ja |
Material | PVC, mjuk, utan kadmium |
Märkningsmetod | Bläckstråleförfarande |
Skrivna tecken | enligt kundönskan |
Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
Temperaturområde för användning max. | 80 °C |
Temperaturområde för användning min. | −30 °C |
Text | Specialtryck |
Textsfärg | svart |
Typ av märkning | Kundspecifik |
Utförande | Slinga |
Halogener | Ja |
Ledararea | 16 - 500 mm² |
Ledardiameter, max. | 500 mm² |
Ledardiameter, min. | 16 mm² |
Ledarytterdiameter | 10 - 317 mm |
Ledarytterdiameter, max. | 317 mm |
Ledarytterdiameter, min. | 10 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1912870000) |
Meddelande om produktändring |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Uppfyllelse |